Pompe de circulație
Pompele de circulație Grundfos sunt proiectate pentru eficiență optimă, cu întreținere redusă. În comparație cu pompele de circulatie convenționale, acestea reduc consumul de energie cu până la 80%, oferind în același timp performanțe fără zgomot. Aici puteți găsi pompa de circulație potrivită pentru nevoile dvs. de încălzire, răcire și recirculare a apei calde.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.