ALPHA

ALPHA sunt pompe de circulație cu turație variabilă cu randament ridicat proiectate pentru sisteme de încălzire, climatizare și apă caldă menajeră. Pompele sunt simplu, rapid și ușor de instalat și utilizat.

Presiune maxima
10 bar
Temperatură lichid
0 .. 110 °C
Debit maxim
4 m³/h
Înălţime de pompare max.
15 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.