- Presiune maxima
- 16 bar
- Temperatură lichid
- -10 .. 110 °C
- Debit maxim
- 111 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 19 m
Obțineți soluții inteligente de pompare cu MAGNA
Când joci la nivel ridicat, pompele MAGNA te susțin. Aceste pompe de circulație sunt soluția ideală, în lucrări de înlocuire sau dacă doriți eficiență maximă într-o clădire nouă. Gama MAGNA oferă o varietate de soluții inteligente cu mai avansată tehnologie de monitorizare și control. Veți găsi întotdeauna o pompă MAGNA ce se potrivește cerințelor dumneavoastră.
CAMPANIE MAGNA 2021
CUMPARATI 4 POMPE MAGNA și veți primi cadou un rucsac.
Perioada desfasurare campanie: 1 Aprilie - 30 Iunie 2021
Pompele MAGNA pot fi achizitionate de la distribuitorii Grundfos.
Vedeți ce spun clienții despre această gamă de produse
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi prin o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; îmbunătățindu-vă abilitățile, cunoștințele cu platforma online de instruire ECADEMY.
Alegeți un curs din listă pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.