Clădiri rezidenţiale
O casă de familie este un loc de confort. Într-o clădire casnică, o serie de sisteme de pompe de apă joacă un rol important în asigurarea și menținerea unui nivel ridicat de confort pentru familie.
Reducerea costurilor și îmbunătățirea confortului cu sistemele domestice de pompare a apei
Căminul fiecăruia este un spațiu gândit sa fie confortabil. Dar o serie de factori pot afecta starea de confort. O problemă comună în clădirile domestice sunt robinetele și dușurile ce picură constant sau cele ce au timp îndelungat pentru a aduce apa calda dorită; auzim destul de des comentarii despre câți litri de apă sunt irosiți în fiecare zi în așteptarea apei la temperatura dorită.
Cu o gamă completă de pompe de apă pentru uz domestic, puteți preveni aceste probleme. Nu numai că aceste pompe ajută la menținerea unui nivel ridicat de confort, dar vă permit să instalați soluția optimă în toată casa.
Aflați soluțiile noastre
Aflați cum soluțiile noastre de ridicare a presiunii și pentru drenare asigură un mai bun confort în locuințe. Gama de pompe de apă rece de uz casnic Grundfos este construită pentru a face locuințele clienților dumneavoastră mai confortabili, în interior și în exterior. Gama completă oferă soluții premium pentru instalațiile de apă pentru case și grădină.
Alegeți pompa cea mai bună de fiecare dată
Selecția pompei potrivite este ușor de realizat; alegeți pompa pentru stațiile de ridicare a presiunii, pentru captarea apei subterane, pentru drenare și alte tipuri de aplicații. Vizualizați filmele pentru a vedea cum Ghidul Grundfos de selecție pentru apă curată domestică; vă poate simplifica ziua de lucru.
Descărcați Ghidul complet de selecție rapidă sau vedeți mai jos cum să utilizați ghidul pentru a găsi produsul potrivit pentru sarcini de ridicare sau drenare.
Citiți care este experiența clienților noștri din această categorie de aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Alăturați-vă celor 57.000 de profesioniști asemeni vouă
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente
Vreți să vă fiți la zi cu cunoștințele tehnice?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.