SCALA2 - presiunea optima a apei

Grundfos SCALA2: Cea mai noua inovatie

SCALA2 este o pompa de tip hidrofor compacta si silentioasa care asigura presiunea optima a apei la toate punctele de consum. Vizioneaza filmul pentru a vedea avantajele si aplicatiile SCALA2

Vezi filmul aici

SCALA2 is optimised for residential buildings with up to 3 floors and 8 taps

Grundfos SCALA2

Presiunea optima a apei

Compacta si usor de instalat

 SCALA2: o pompa de tip hidrofor compacta si silentioasa care ofera presiunea optima a apei la toate punctele de consum. Chiar si cand dusul merge, robinetul de la bucatarie de asemenea iar masina este spalata pe exterior. Optimizata pentru a face presiune constanta in aplicatii casnice, SCALA2 este alegerea perfecta pentru proprietari si instalatori. 

Instalarea este mai usoara ca oricand

SCALA2 este o solutie pentru ridicarea presiunii completa, special construita pentru o instalare usoara. Poate fi montata intr-un dulap de bucatarie si se adapteaza presiunii de intrare si consumului de apa din casa. Tot ceea ce aveti de facut este de a conecta conductele, amorsa pompa si SCALA2 se va ocupa de restul. 

Dimensionarea si selectia in secunde

Un singur model SCALA2 acopera toate nevoile de asigurare presiune in instalatii de uz casnic. Daca aplicatia este o cladire cu pana la 3 niveluri si 8 puncte de consum,  SCALA2 este pompa potrivita. 

Control inteligent. Confort crescut.

SCALA2 ofera controlul inteligent, monitorizand sistemul si compensand pierderile de presiune. Odata setat nivelul de presiune a apei dorit, SCALA2 va asigura apa la toate punctele de consum, indiferent de variatiile presiunii de intrare si punctele de consum multiple.   

 

Afla mai multe despre SCALA2 aici

Cum functioneaza?

Vrei sa afli cum furnizeaza SCALA2 presiunea optima a apei?
Vezi acest film

Vizioneaza filmul

Cum se instaleaza SCALA2

Vezi cum se instaleaza SCALA2 

Vizioneaza filmul

Are you a homeowner?

Esti proprietar?

Ai probleme legate de presiunea apei?

Afla ce poate face Grundfos SCALA2 pentru tine

Mai multe