Controlul temperaturii in sisteme avand cazane in condensatie si fara condensatie

Asigura temperatura optima de retur in orice tip de constructie al sistemelor cu cazane

Proiectarea unui sistem optim

Provocarea ta:

Cazanele fara condensatie pot functiona numai daca apa de retur catre boiler nu scade sub punctul de condensare al aburului din gazele arse. Condensatia aburului poate cauza coroziunea cazanului in timp ce diferenta prea mare de temperatura duce la soc termic.

Cazanele in condensatie trebuie sa poata condensa gazele reziduale de pe schimbatorul de caldura pentru a functiona eficient. Daca temperatura apei de retur este prea mare, condensatia este mica sau chiar absenta.

Solutia noastra:

Cazanele fara condensatie pot folosi TPE3 si un senzor de temperatura in locul unei pompe sunt care functioneaza la turatie maxima. Senzorul masoara temperatura apei de retur si asigura ca temperatura corecta sa fie mentinuta mereu. Aceasta asigura protectia optima a cazanului si reduce costul de functionare.

Cazanele in condensatie pot folosi tehnologia FLOWLIMIT care seteaza debitul maxim al sistemului pentru a mentine temperatura corecta de retur si a permite condensatia. Aceasta asigura eficienta mai ridicata in functionare prin utilizarea caldurii latente.

Descarca whitepaper

Pompele sunt moderne si convertizoarele de frecventa pentru cazanele fara condensatie pot fi configurate si controlate in nenumarate moduri. Descopera solutiile inteligente aici.

Alege solutia inteligenta

Cazan in condensatie:

Cazan in condensatie:

Mentinerea temperaturii de retur scazute este cheia eficientei. Solutia este reglarea inteligenta a pompei.

Un cazan in condensatie poate creste eficienta cu pana la 10-12% comparativ cu un cazan clasic. Dar castigul in eficienta depinde de temperatura apei de retur, TR. TR mai scazuta inseamna o recuperare mai buna a caldurii laente din vaporizare si, astfel, o eficienta mai buna a cazanului.

TR depinde de debitul sistemului si prin calcularea punctului de lucru corect se realizeaza o economie de combustibil. Anticiparea pierderii de presiune din sistem poate fi o provocare. FLOWLIMIT din TPE3 ofera solutia inteligenta pentru asta prin setarea debitului maxim al sistemului. Acesta deplaseaza punctul de lucru asigurand temperatura optima pentru condensatia gazelor de ardere.

 

CITESTE MAI MULTE DESPRE TPE3

TPE3

TPE3

Avantaje

  • Temperatura corecta a apei este garantata mereu
  • Temperaturile pot fi citite cu Grundfos GO
  • Constructia si specificatia sunt mai simple deoarece totul se bazeaza pe temperatura
  • Nu este nevoie de vane de inchidere
  • Costuri reduse de exploatare ale pompei
Descarca ghidul de aplicatie
Grundfos Ecademy