Wastewater pumping stations - prefabricated pumping stations

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Stații de pompare prefabricate GRUNDFOS

Pentru sistemele de transport şi drenare apă uzată avem soluţii flexibile, eficiente,
personalizate în funcţie de cerinţele clientului. Sunt stații livrate împreună cu toată documentaţia de susţinere a calităţii produsului.

Sunt opţiuni fiabile ce înlocuiesc staţiile tradiţionale din beton.

 

Material

Stațiile de pompare apă uzată Grundfos sunt de două tipuri:

·        Din plastic armat cu fibre de sticlă (GRP)

·        Din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)

Toate conductele pre-instalate sunt fie din PE, fie din oțel inoxidabil.

Ca standard, stațiile sunt livrate cu un strat superior din fibră de sticlă, aluminiu sau PE. La cerere putem livra ṣi cu un capac de trafic greu din beton / fontă.

 

Pumping Station Creator: instrument pentru selecţie şi echipare staţii de pompare prefabricate  

Alegeţi componentele pe care le doriţi în staţia de pompare cu Pumping Station Creator!

 

Cerințele dumneavoastră

Este rapid și ușor să proiectaţi o stație de pompare prefabricată de la Grundfos. Introduceți datele aplicaţiei în programul nostru. Sunt 5 paşi pentru a obţine soluţia potrivită ţinând cont de dimensiunile, caracteristicile și de funcționalitățile sistemului dorit.

Selectați o soluție

După ce aţi introdus datele în Pumping Station Creator obţineţi o gamă mai largă de soluții. Daţi clic pe fiecare rezultat ca să vedeţi detaliile.

Configurare & personalizare

Personalizați stația de pompare prin alegerea unei soluţii de instalare a pompelor, a conductelor şi a celorlalte elemente ce definesc staţia. Vedeţi desenul tehnic detaliat al stației de pompare.

Accesoriile

Proiectarea staţiei este completă după ce sunt alese şi accesoriile.

Vizualizați soluția

Staţia de pompare este gata. Este necesar doar un click pentru a descărca raportul cu toate detaliile şi pentru a solicita oferta. Raportul conţine şi desene specifice CAD.

 

Aplicații pentru stațiile de pompare prefabricate Grundfos:

• Drenaj

• Transport apă pluvială

• Transport de apă uzată

 

Avantaje

• Flexibilitate, cu opțiuni de personalizare în funcție de aplicație

• Materiale cu rezinstență la coroziune

• Instalare usoara

• Construcție robustă

Avantaje

  • - Instalare și Punerea în funcţiune rapidă
  • - Soluţii flexibile, personalizate sau standard
  • - Documentaţie de susţinere a calităţii produsului
  • - Materiale rezistente la coroziune
Broșuri

Broșuri

 

GRUNDFOS.Statiidepompareapauzata

GRUNDFOS. Statii de pompare apa uzata

Statii de pompare apa uzata din GRP si HDPE, personalizate si standard, cu automatizare integrata

Descarcă PDF

Statii GRP si HDPE


Grundfos INTEGRA. Statii de pompare apa uzata din GRP

GRUNDFOS INTEGRA. Statii de pompare apa ...

Statii de pompare apa uzata GRP produse in Finlanda


Grundfos. Solutii de pompare pentru tot circuitul apei

Grundfos. Solutii de pompare pentru tot ...

Solutii de pompare pentru: - Capatare apa bruta - Tratare apa potabila - Distributie apa - Transport si control al debitului, apa uzata - Tratare apa uzata


Referinte Grundfos Statii de pompare apa uzata in Romania

Referinte Grundfos Statii de pompare ...

Proiecte Grundfos in Romania, aplicatii municipale de apa uzata

Descarcă PDF

Statii de pompare apa uzata


Referinte Grundfos in aplicatii municipale in Europa de Sud Est

Referinte Grundfos in aplicatii ...

Proiecte de referinta Grundfos aplicatii municipale in Europa de Sud Est


Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+40 21 2004 100

Fax

+40 21 2004 156

Adresă

Soseaua de Centura 24-26
Tunari, Ilfov 077180
Romania

Site internet

http://www.grundfos.ro