Sistemul BMET

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Modulul Grundfos BMET de presurizare constă dintr-o pompă BME și o pompă BMT legate în serie.
Ambele pompe au câte o pompă Grundfos submersibilă multietajată integrată într-un manşon din oţel inoxidabil.
Pompa BME este acționată printr-o fulie de curea trapezoidală cu ajutorul unui motor electric standard. Rulmentul cu bile al fuliei este prevăzut cu un sistem automat de ungere şi răcire.
Pompa BMT este acționată de o turbină Pelton și este legată în serie cu prima pompă.
Modulul BMET este destinat utilizării în sistemele de osmoză inversă unde energia din concentratul de înaltă presiune rezultat este recuperată de turbina Pelton.
Aceasta oferă economii de energie de până la 34 % în comparaţie cu sistemele convenţionale.
Etanșarea arborelui, în pompa BME, este confecționată din carbon/carbură de siliciu, proiectată special pentru presiuni ridicate.
Ambele pompe au un rulment de presiune axial integrat, lubrifiat cu apă, pentru a absorbi presiunea axială de la pompă.
Lagărele de cauciuc din ambele pompe sunt lubrifiate cu apă, iar rulmenții cu bile din motor sunt lubrifiați cu vaselină.

Avantaje

  • Economii de energie de până la 34%
  • Garnitura arborelui este confecționată din carbon/carbură de siliciu
  • Proiectată special pentru presiuni ridicate.
Contact
Biroul de vânzări

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro