Dozare digitală, DME. DMS, DDI

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Grundfos oferă a o gamă largă de pompe dozatoare reprezentând tehnologii de ultima oră.

Soluțiile de dozare digitală (SMART Digital, DME, DDI) stabilesc noi standarde în dozarea chimicalelor lichide și în precizie. Operatorul poate instala şi configura cu uşurinţă pompa pentru a debita exact cantitatea de lichid de dozat necesar procesului grație unui concept unic de gestionare a controlului antrenării și debitului. Setarea pompei este afişată în ml/h, l/h sau gph, iar modul de funcţionare este uşor de identificat prin intermediul pictogramelor.

Gama de pompe dozatoare mecanice hidraulice DMH este alegerea preferată pentru sarcini industriale şi complexe. Gama DMH este o serie de pompe extrem de puternice, robuste, pentru aplicaţii care necesită intervale de dozare substanţiale şi capacități de înaltă presiune.

Aplicaţii

Pompele dozatoare sunt destinate manipulării chimicalelor în următoarele aplicații, printre altele:

  • Tratarea apei potabile
  • Tratarea apelor reziduale
  • Tratarea apei de răcire
  • Sisteme de spălare
  • Tratarea apei de proces
  • Industria chimică.

Caracteristici şi avantaje

  • Setare precisă și ușoară
  • Tehnologie unică
  • Un număr mic de variante acoperă toate necesitățile
  • Control complet al impulsurilor
  • Controlul lotului prin impulsuri
  • Controlul lotului prin temporizare internă
  • Comandă analogică 0/4-20 mA
  • Controlul nivelului
  • Modul de comunicaţii Fieldbus.

Avantaje

  • Setare precisă și ușoară
  • Tehnologie unică
  • Variante mai puține pentru a acoperi toate nevoile
Broșuri

Broșuri

 

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Darea în exploatare

Pentru a realiza performanţa și starea de funcționare optimă, este foarte important ca produsul/sistemul să fie pregătit şi reglat corect de la început. Cunoştinţele tehnicianului de service Grundfos, şi utilizarea instrumentelor de service specifice Grundfos pentru a regla performanţa pompei, garantează pentru client realizarea celei mai mari înalte eficienţe şi funcționarea corespunzătoare. Darea în exploatare a pompei este recomandată pentru următoarele aplicații:

  • Dacă pompele sunt controlate de un convertizor de frecvenţă.
  • Dacă sistemul de pompe funcționează în sisteme mari, de ex. sisteme de administrare de clădiri.
  • Dacă utilizatorul dorește să fie instruit pentru exploatarea corectă a pompei.
  • Dacă pompa nu trebuie să fie elementul lipsă dintr-o instalaţie de producţie/aplicație importantă.
  • Acolo unde configurarea este crucială pentru durata corespunzătoare de viață a produsului Grundfos, de ex. în aplicaţii de tratare a apei, darea în exploatare nu este doar recomandată, ci și necesară.
  • Unde siguranţa este o problemă, de ex., în sistemele de dezinfecţie.


Darea în exploatare este efectuată printr-o procedură pas cu pas, şi rezultatul este prezentat de un raport privind setările pompei.
Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a aranja darea în exploatare a produsului dvs. Grundfos nou instalat.

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, se recomandă menţinerea unui mic stoc de piese de schimb.
Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.

Funcționare

Exploatarea

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât tratamentul

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil iar un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Este de asemenea justificat din punct de vedere economic, oferindu-vă o vedere de ansamblu demn de încredere despre bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Pur și simplu combinați o gamă de programe de service potrivit nevoilor dvs. - apoi lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni perioadele de oprire. Oferim trei tipuri de contracte de service, disponibile pentru toate pompele:

  • De bază
  • Extins
  • Total.


Indiferent de ce alegeţi, veți fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opțiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50% iar într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă de defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe, deoarece aprecierea noastră atentă a costurilor ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem un control asupra costurilor reale de exploatare a pompelor noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. va asigura funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.

Grundfos Service vă va întreține și repara pompele iar profesioniștii în service vă pot consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemului existent de pompe

Firește, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos poate repara pompele dvs. la aceleași specificații ca ale pompelor noi, dar este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi Modernizări şi înlocuire pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Împreună cu partenerii noștri locali autorizați pentru service noi oferim un service mondial, iar ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în infrastructura de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

În comparație cu monitorizarea prin telefonie mobilă, sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţionalități. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Prin programul său la cerere, acest nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile la program.

Optimizare de service și întreținere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Acest lucru poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU27) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Pe lângă acestea există o funcţie cuprinzătoare de înlocuire a pompelor pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi posibilitatea generării de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, schemele de conexiuni, etc.
Toate acestea pot fi exportate în cele mai populare formate de fișier, inclusiv gif, bmp, txt, dxf, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare din WebCAPS includ desene CAD şi literatură.

Piese de schimb

Piese de schimb

Piese de schimb

"FII responsabil" este unul dintre stimulentele noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este deci esențial ca pompele noastre să fie dezvoltate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Prin urmare ofertele de service Grundfos inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comandarea online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele atunci când aveţi nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le aveți la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru Web Caps.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.


Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru le va face disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Piesele de schimb pentru pompa Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile timp de 10 ani - aceasta este garanţia noastră pentru dvs.
 

Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro