DMH

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Pompe dozatoare DMH cu diafragmă cu piston acționat hidraulic de la 0.15 până la 2 x 1500 l/h, cu un interval de presiuni de la 200 la 4 bar

General

Gama Grundfos DMH este o serie de pompe extrem de puternice, robuste, pentru aplicaţii care necesită intervale de dozare substanţiale şi capacități de înaltă presiune, precum ingineria proceselor. DMH 28x a fost proiectată special pentru aplicații de presiune înaltă de la 50 până la 200 bar. Gama este deosebit de adaptabilă: acoperă un domeniu larg de debite și oferă o varietate de dimensiuni de capete de dozare, materiale și accesorii. Clienţi din toată lumea beneficiază de ani de zile de exploatarea fără probleme a pompelor lor DMH.

Dozare precisă - tot timpul

Pompele DMH au o precizie foarte mare de dozare și permit o reproductibilitate exactă. Pentru DMH25x, fluctuația debitului de dozare este < ± 1.5 % în intervalul de control de 10-100 %, iar abaterea de la liniaritate este de ± 2 % din valoarea totală. Pentru DMH28x, fluctuația debitului de dozare este < ± 1.0 % în intervalul de control de 10-100 %, iar abaterea de la liniaritate este de ± 1 % din valoarea totală.

Dozare lină și cu pulsații reduse

Gama DMH combină tehnologia sofisticată de antrenare cu cinematica angrenajului pentru a asigura o dozare lină și cu pulsații reduse, fără vârfuri de presiune. Acest lucru înseamnă solicitări mai reduse pentru toate componentele sistemului, precum tuburile şi ventilele, şi rezultă în intervale de service mai lungi pentru întregul sistem.

Motoare potrivite nevoilor aplicației

Pentru aplicaţiile cu cerinţe specifice pentru motor, adaptabila gamă DMH oferă motoare de calitate superioară pentru 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (cu acționare cu frecvență variabilă VFD), precum şi motoare de clasa EX sau ATEX, după caz.

Selecție perfectă de materiale - pentru carcase și pentru piesele în contact cu lichidul

Modelele DMH au o carcasă robustă din aluminiu turnat, cu acoperire cu vopsea epoxidică pentru a satisface toate nevoile aplicațiilor (fontă cenușie, dacă se cere API 675). Costurile cu investiția și costurile de exploatare pentru piesele de schimb sunt menținute reduse de-a lungul anilor: O gamă largă de materiale pentru capul de dozare, ventile și accesorii permit selectarea exactă a gradului de rezistență chimică cerută. Toate piesele în contact cu lichidul trebuie să fie rezistente la substanțele chimice utilizate. Diafragma este confecționată complet din PTFE.

Exploatare în condiții de siguranță și fără probleme

Supapa de siguranță integrată serial și sistemul de protecție activă a diafragmei (AMS) protejează pompa și întregul sistem față de suprapresiune, în cazul blocării conductei de refulare. În plus, supapa de degazare la pompă garantează siguranța funcțională ridicată a pompei, instalației și întregului proces. Datorită carcasei de aluminiu și tehnologiei de diafragmă cu piston, pompele DMH au o durată de exploatare foarte lungă și intervale lungi de service.

Avize şi certificate

Pentru zonele potențial explozive, oferim motoare și pompe de clasa EX sau ATEX. Pentru aplicații în petrochimie, oferim versiunile speciale ale pompelor noastre dozatoare DMH cu certificate API 675.

Flexibilitate - în configurația pompei și în aplicații

Este disponibil un număr de diferite configurații pentru a corespunde cerințelor: Concept de control flexibil pentru debit: reglare manuală sau automată a lungimii cursei cu servomotor electric. Pompe echipate cu diafragmă dublă cu indicarea defectării, sau capete de dozare speciale cu încălzire electrică. Datorită diafragmei de dozare complet din PTFE sunt posibile domenii universale de aplicare pentru această serie de pompe. Piesele în contact cu lichidul sunt disponibile în combinații de materiale adecvate aproape tuturor sarcinilor de dozare. Alegeți cea mai bună configurație pentru sarcina specifică de dozare.

Gata pentru domenii de aplicare dure

Centrale electrice

Dozarea diferitelor substanțe chimice, în toate fazele unei centrale electrice:

  • Pentru alimentarea cu apă a cazanului, tratarea apei de răcire și apei de proces (purificarea apei brute, produse chimice pentru schimbătoarele de ioni, tratarea suplimentară a apei, neutralizarea apelor reziduale).
  • Dozarea amoniacului, hidrazinei, fosfaților în zone de înaltă presiune (apa alimentată în cazan).

Industria petrochimică/petrol și gaze, rafinării

Dozarea substanțelor chimice în zonele de proces legate de producția de petrol și gaze (în afara puțului, platformei de foraj):

  • Dozarea substanțelor chimice pentru tratarea apei de curățare și de proces
  • Dozarea cerii ca lubrifiant în conductele de petrol
  • Dozarea inhibitorilor și chimicalelor anticorosive pentru protecția conductelor
  • Dozarea aditivilor și catalizatorilor
  • Odorizarea gazelor din rațiuni de siguranță pentru cazul unor scăpări

Tratarea apei de proces și apei potabile

  • Medii dificile (climat cald, deșert, instalații în aer liber)
  • Debite și presiuni nominale mai ridicate

Zone EX

  • Directiva ATEX (94/9/EC), Grupa II, categoria 2 (zona 1/21) și
  • Directiva ATEX (94/9/EC), Grupa II, categoria 3 (zona 2/22)

Dozarea de lichide inflamabile

  • Dozarea alcoolului sau metanolului pentru tratarea apelor reziduale
  • Curățarea kerosenului și benzinei în zonele de construcții de mașini și aeroporturi
  • Dozarea etanolului și metanolului
  • Dozarea alcoolului alimentar pentru dezinfecție la ambalarea cărnii și pâinii
Contact
Biroul de vânzări

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro