DMX

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Gama Grundfos DMX și-a dovedit valoarea în aplicații de dozare la nivel mondial. Cu conceptul lor robust pe bază de diafragmă și motoarele lor de înaltă calitate pompele DMX necesită o întreținere minimă și sunt cea mai buna opțiune pentru multe aplicații de dozare. Gama DMX este deosebit de adaptabilă: acoperă un domeniu larg de debite și oferă o varietate de dimensiuni de capete de dozare, materiale și accesorii.

Dozare precisă - tot timpul

Designul diafragmei asigură ca variația debitului de dozare să fie sub ± 1.5 % iar devierea de la liniaritate să fie menținută permanent sub 4 %. Acest lucru permite dozarea foarte precisă a chimicalelor dumneavoastră - atât cât este necesar, cât mai puțin posibil.

Dozare lină și cu pulsații reduse

Seria DMX combină tehnologia sofisticată de antrenare cu cinematica angrenajului pentru a asigura o dozare lină și cu pulsații reduse, fără vârfuri de presiune. Acest lucru înseamnă solicitări mai reduse pentru toate componentele sistemului, precum tuburile şi ventilele, şi rezultă în intervale de service mai lungi pentru întregul sistem.

Motoare potrivite nevoilor aplicației

Pentru aplicaţiile cu cerinţe specifice pentru motor, adaptabila gamă DMX oferă motoare de calitate superioară pentru 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (cu acţionare cu frecvenţă variabilă VFD), cît şi motoare de clasa EX sau ATEX, după caz.

Selecție perfectă de materiale - pentru carcase și pentru piesele în contact cu lichidul

Modelele DMX mai mici au carcase din material plastic oferind rezistență chimică şi toată protecția necesară pentru multe aplicaţii. Modelele DMH mai mari au o carcasă robustă din aluminiu turnat, acoperită cu vopsea epoxidică pentru a satisface toate nevoile aplicațiilor. Costurile cu investiția și costurile de exploatare pentru piese de schimb sunt menținute reduse de-a lungul anilor: O gamă largă de materiale pentru capul de dozare, ventile și accesorii permit selectarea exactă a gradului de rezistență chimică necesară. Toate piesele în contact cu lichidul trebuie să fie rezistente la substanțele chimice utilizate. Diafragma este confecționată din BNR și acoperită cu PTFE.

Design compact - economisește bani și spațiu

Pompele DMX sunt disponibile cu 12 dimensiuni diferite de capete de dozare. Proiectarea atentă le-a menținut pe toate foarte compacte. Acest lucru reduce costurile materiale și permite plasarea mai multor pompe una lângă alta în spații delimitate. Versiunile cu cap dublu (modelele DMX 226 și 227) oferă o modalitate deosebit de rentabilă pentru a economisi spațiu sau pentru a doza două substanțe chimice diferite. Capacitatea suplimentară oferită de versiunile cu cap dublu pot fi de asemenea utilizate pentru a obține debite mai mari pentru un singur produs chimic.

Accesoriile asigură exploatarea perfectă a întregului sistem

O gamă largă de accesorii concepute special pentru seria DMX contribuie la optimizarea performanței: Electronică AR de comandă (controlul semnalului de contact cu funcție de multiplicare și divizare, comandă de 4-20 mA sau controlul frecvenței cursei prin afișaj și tastatură, semnal de nivel scăzut/golire), supapă de siguranță integrată, controler de dozare, detectarea scăpărilor diafragmei, servomotor pentru reglarea automată a lungimii cursei, motoare PTC cu acţionare cu frecvenţă variabilă (VFD). Oferim de asemenea componente de sistem, precum ventile de încărcare sub presiune și amortizoare de pulsații.

Aplicaţii

Dezinfecţie, coagulare, floculare, precipitări, etc. în:

  • Tratarea apei potabile
  • Tratarea apelor reziduale
  • Industria celulozei şi hârtiei
  • Industria textilă
  • Tratarea apei de curățare
  • Industria alimentară şi a băuturilor, ferme de lapte.
  • Tratarea apei din turnurile de răcire
  • Tratarea apei de alimentare a cazanelor de presiune joasă

Avantaje

  • Dozare precisă - tot timpul
  • Dozare lină și cu pulsații reduse
  • Design compact - economisește bani și spațiu
Broșuri

Broșuri

 

Dosing pumps, DMX - Broșura produsului

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Pompe dozatoare - DMX - Broșura produsului

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Pompe dozatoare DMX cu diafragmă mecanică

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Contact
Biroul de vânzări

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro