DPK

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

DWK și DPK sunt pompe submersibile de șantier pentru aplicaţii de deshidratare și drenare. Construcţia din fontă şi conceptul hidraulic contribuie la durabilitatea și eficienţa ridicată. Diferenţele dintre gamele de pompe DWK şi DPK constau în dispunerea refulării şi tipul de instalare. DWK este proiectată cu conductă de refulare şi sorb de aspiraţie în partea superioară, fiind astfel mai potrivită pentru instalare temporară, în timp ce DPK are refulare laterală şi suport inelar sau cuplare automată (ca accesorii), şi este potrivită pentru instalații permanente.

Aplicaţii

DWK/DPK sunt pompe excelente pentru aplicaţii de deshidratare și drenare. Combinaţia de design compact, cu capacitatea de presiune ridicată face ca pompele să fie adecvate pentru utilizarea în puțuri, cu instalare temporară sau permanentă. Opţiunile de design de instalare oferă flexibilitatea necesară satisfacerii multor necesități. Aplicațiile includ:

  • Șantiere de construcţii
  • Excavări
  • Tuneluri
  • Iazuri piscicole
  • Puțuri de drenaj.

Caracteristici şi avantaje

  • Durabilitate
  • Eficienţă ridicată
  • Flexibilitate la instalare
  • Capacități de presiune înaltă, eficienţă economică.

Avantaje

  • Durabilitate
  • Eficienţă ridicată
  • Flexibilitate la instalare
Broșuri

Broșuri

 

Broșură

GRUNDFOS DPK range (Product brochure)

SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS FOR A RANGE OF APPLICATIONS

Grundfosliterature-2127819.pdf (1 MB)

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal ingineresc de service cu educație și instruire superioară, care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Grundfos furnizează produse de înaltă calitate, dar pentru a menţine o durată lungă de funcționare a produsului sau sistemului avem mulţi ani de experienţă în diferite tipuri de instalaţii şi am acumulat o bună experiență în tehnicile de instalare.

Vă vom putea sprijini cu următoarele elemente:

  • Informaţii despre protecția corespunzătoare a pompei noastre.
  • Amplasarea fizică a pompei pentru menținerea deservirii/reparațiilor necesare.
  • Amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare.
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de conformare electromagnetică


Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, se recomandă menţinerea unui mic stoc de piese de schimb. Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține consultanță despre ce este recomandat pentru aplicația dvs. specifică.

Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.

Funcționare

Exploatare

Optimizare

Grundfos oferă o analiză a eficienţei sistemului dvs. existent de pompe, oferindu-vă sugestii pentru sporirea eficienţei, cu economii de cost în timp.

Sporirea eficienţei sistemului dvs. existent

Efectuarea analizei eficienţei sistemului dvs. existent de pompe vă oferă o bază pentru sporirea eficienţei, cu realizarea de economii de cost în timp. Analiza eficienţei are drept rezultat sugestii pentru realizarea acestui lucru şi vă arată modul în care acest lucru vă economisește bani.

Grundfos oferă următorii pași pentru analizarea eficienţei sistemului dvs. de pompe:

  • Controale de bază ale instalației


Se efectuează o evaluare minoră numai pe baza datelor de pe placa de identificare de pe pompă, în comparație cu tehnologia și materialele mai noi și mai eficiente înglobate în pompele moderne.

  • Controlul rapid al eficienţei pompei


Sunt măsurate presiunea şi consumul de kWh al pompei. Debitul este estimat pe baza datelor disponibile pentru pompă și a rezultatelor măsurate.

Sugestiile rezultate pentru îmbunătăţirea eficienţei sunt, de exemplu, modernizarea comenzii turației, modernizarea motorului, conducte dimensionate diferit, instalarea unui controler, sau eventual un acord pentru pentru un service de rutină.

Auditul complet al pompei

Analiza de eficienţă oferită de Grundfos constituie primii pași ai instrumentului nostru de diagnosticare Auditul pompei, pe care-l utilizăm pentru a clarifica dacă sistemul de pompă funcționează cu consumul optim de energie pentru a vă garanta menținerea costurilor la minimul absolut – acum şi în viitor. Vezi Analiza de înlocuire pentru a afla mai multe despre Auditul pompei Grundfos.

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât tratamentul

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil iar un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Este de asemenea justificat din punct de vedere economic, oferindu-vă o vedere de ansamblu demn de încredere despre bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni perioadele de oprire.

Veți fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opţiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50% iar într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă de defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe, deoarece aprecierea noastră atentă a costurilor ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem un control asupra costurilor reale de exploatare a pompelor noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. va asigura funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.

Grundfos Service vă va întreține și repara pompele iar profesioniștii în service vă pot consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemului dvs. existent de pompe

Firește, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos poate repara pompele dvs. la aceleași specificații ca ale pompelor noi, dar este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi Modernizări şi înlocuire pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Împreună cu partenerii noștri locali autorizați pentru service noi oferim un service mondial, iar ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în infrastructura de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

În comparație cu monitorizarea prin telefonie mobilă, sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţionalități. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Prin programul său la cerere, acest nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile la program.

Optimizare de service și întreținere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Acest lucru poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU27) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

Înlocuire

Înlocuire

Auditul pompei Grundfos este analiza noastră de înlocuire și este un instrument de diagnosticare complet care se focalizează pe instalaţia dvs., eficienţa energetică a sistemului dvs., costurile totale ale ciclului de viaţă pentru soluţia dvs. de pompare și recomandări detaliate de înlocuire, inclusiv timpul estimat de amortizare.
Lăsați Auditul pompei să vă spună cum să economisiți la costul energiei

Auditul pompei Grundfos este un control cuprinzător al sistemului dvs. de pompe. Acesta măsoară debitul, presiunea, puterea absorbită, şi eficienţa globală a pompelor pe care le-aţi instalat pe o anumită perioadă de timp, și scoate în evidenţă câtă energie ați putea economisi prin trecerea la pompe şi motoare mai eficiente.

Procesul începe cu vizita echipei Auditului pompei la instalaţia dvs. şi ascultarea descrierii cerinţelor dvs. cu scopul asigurării celei mai bune definiri a sarcinii de rezolvat. Pasul următor este inspecţia vizuală cuprinzătoare a instalaţiei la fața locului, incluzând inspecţia pompelor existente, a ambiantului acestora, a tubulaturii, ventilelor şi schemei tehnologice.

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Pe lângă acestea există o funcţie cuprinzătoare de înlocuire a pompelor pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi posibilitatea generării de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, schemele de conexiuni, etc.
Toate acestea pot fi exportate în cele mai populare formate de fișier, inclusiv gif, bmp, txt, dxf, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS este disponibilă pe CD-ROM iar versiunea online WebCAPS este disponibilă la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare din WebCAPS includ desene CAD şi literatură.


Piese de schimb

Piese de schimb

"FII responsabil" este unul dintre stimulentele noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este deci esențial ca pompele noastre să fie dezvoltate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Prin urmare ofertele de service Grundfos inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comandarea online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele atunci când aveţi nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate
Lista specifică piesele pe care trebuie să le aveți la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru Web Caps.

Truse de service concepute special
Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.

Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb
Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru le va face disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani
Piesele de schimb pentru pompa Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile timp de 10 ani - aceasta este garanţia noastră pentru dvs.

Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro