SE şi SL 9-30 kW

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Gamele SE şi SL de pompe de ape reziduale oferă cea mai ridicată eficienţă totală de pe piaţă. Tehnologiile inovatoare de la Grundfos reunesc inteligenţa, motoarele, sistemul hidraulic şi funcţionalitatea pentru a răspunde provocărilor apelor reziduale moderne, maximizând eficienţa electrică şi mecanică a pompelor dvs.

Pompele sunt disponibile cu rotoare SuperVortex pentru aplicaţii necesitând puține ore de funcţionare, conținut de material uscat mai mare de 5 %, şi o trecere liberă sferică de până la 100 mm, sau cu rotorul S-tubepentru aplicaţii necesitând multe ore de funcționare, conținut de material uscat de până la 3 %, şi o trecere liberă sferică de până la 160 mm.

Rotorul S-tube este singurul rotor de pe piață destinat să facă față provocărilor apelor reziduale moderne cu conținuturi variabile de material uscat. Conceptul simplu şi robust al rotorului S-tube oferă o eficiență hidraulică de clasă mondială fără a compromite pasajul liber.

Construite pentru ani de exploatare fără probleme, gamele SE și SL pot funcționa submers sau cu instalare pe uscat fără răcirea motorului. În plus, sunt extrem de fiabile si foarte ușor de deservit.

Aplicaţii

Gamele de pompe SE şi SL manipulează apele reziduale, apele de proces şi dejecțiile brute necernute în aplicaţii municipale, de utilități și industriale în condiţii, grele. Ele pot fi instalate permanent utilizând un sistem cu şină de ghidare cu cuplare automată sau un racord fix de conductă; pompele sunt de asemenea adecvate pentru instalare autoportantă, sau ca pompe portabile utilitare.

Caracteristici şi avantaje

  • Eficienţă IE3 a motorului pentru economii substanțiale de energie și costuri.
  • Comenzile inteligente flexibile asigură o funcționare fiabilă cu un consum redus de energie.
  • Senzorii analogi integrați oferă monitorizarea completă a stării pompei.
  • Mâner de ridicare proiectat la punctul optim de echilibru și pentru ridicare corectă.
  • Suprafața netedă, ușor de curățat este extrem de robustă și rezistentă la șoc.
  • Un cablu la pompă, simplificând instalarea, darea în exploatare şi întreţinerea pompei.
  • Conectorul etanș împiedică pătrunderea lichidului în motor.
  • Garnitura patentată SmartSeal cu cuplare automată asigură un racord complet etanș.
  • Șuruburile ușor de scos pentru deservirea pompei nu necesită unelte speciale.
  • Etanşarea mecanică dublă a arborelui asigură o durată de funcţionare mai lungă, cu mai puţine perioade de oprire.
  • Arborele scurt al rotorului reduce vibrațiile, protejând etanșările arborelui și lagărele.
  • Sistem de răcire închis pentru instalare pe uscat.
  • Opțiune de rotor SuperVortex sau S-tube .
  • SmartTrim permite reglarea uşoară a spațiului liber al rotorului pentru eficienţa maximă a pompei.

 

Avantaje

  • Eficienţă IE3 a motorului
  • Senzori analogi integraţi
  • Noul rotor S-tube
Broșuri

Broșuri

 

S-Tube, broșura produsului

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Gamele GRUNDFOS SE și SL

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (9 MB)

Contact
Biroul de vânzări

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro