UPS

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

UPS formează o gamă completă de pompe de circulație cu 3 turații, disponibile atât la 50 cât și şi la 60 Hz.

Pompele pot fi utilizate în sisteme deschise precum şi închise. Pompele UPS sunt de tip rotor în colivie, adică pompa şi motorul formează unitate integrată fără simering de arbore şi cu numai două garnituri pentru etanşare. Lagărele sunt lubrifiate de lichidul pompat.

Aplicaţii

Pompele UPS sunt destinate circulării lichidelor in sistemele de încălzire şi de aer condiţionat. Pompele cu carcase din bronz sau oţel inoxidabil sunt de asemenea adecvate pentru utilizarea în sisteme de serviciu de apă caldă. Exemple de aplicaţii tipice sunt:

  • Sisteme de încălzire cu una și două conducte
  • Pompe principale
  • Pompe zonale
  • Pompe în derivaţie pentru cazane
  • Pompe pentru suprafețe de încălzire
  • Calorifere
  • Sisteme de încălzire prin pardoseală
  • Sisteme de încălzire solare
  • Sisteme cu pompe de căldură
  • Sisteme de încălzire geotermale
  • Sisteme de recuperare a căldurii
  • Sisteme de aer condiționat cu două conducte
  • Pompe pentru unități de refrigerare.

    Caracteristici şi avantaje

    • Nu necesită întreţinere
    • Zgomot redus
    • Energie scăzută
    • Gamă completă
    • Disponibile cu carcase din oţel inoxidabil sau bronz rezistente la coroziune
    • Gamă largă de accesorii.

Avantaje

  • Viață lungă
  • Zgomot redus
  • Gamă completă
Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

 

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Funcționare

Exploatare

Optimizare

Grundfos oferă o analiză a eficienţei sistemului dvs. existent de pompe, oferindu-vă sugestii pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp.

Sporirea eficienţei sistemului dvs. existent

Efectuarea analizei eficienţei sistemului dvs. existent de pompe vă oferă o bază pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp. Analiza eficienţei are drept rezultat sugestii pentru sporirea eficienţei şi vă arată modul în care acest lucru vă economisește bani.

Grundfos oferă următoarele niveluri de analiză pentru evaluarea eficienţei sistemului dvs. de pompe:

  • Controale de bază ale instalației.


Se efectuează o evaluare de bază numai pe baza datelor de pe placa de identificare de pe pompă, comparându-i performanţa cu cea oferită de tehnologia și materialele mai noi și mai eficiente înglobate în pompele moderne.

  • Controlul rapid al eficienţei pompei.


Sunt măsurate presiunea şi consumul pompei în kWh. Debitul este estimat pe baza datelor disponibile pentru pompă și a rezultatelor măsurătorilor.

Sugestiile rezultate pentru îmbunătăţirea eficienţei pot include modernizarea comenzii turației, modernizarea motorului, conducte dimensionate diferit, instalarea unui controler, sau eventual un acord pentru pentru un service de rutină.

Auditul complet al pompei

Analiza de eficienţă oferită de Grundfos constituie primul pas al instrumentului nostru de diagnosticare Auditul pompei, pe care-l utilizăm pentru a verifica dacă sistemul de pompă funcționează cu consumul optim de energie pentru a vă garanta menținerea costurilor la minimul absolut – acum şi în viitor. Vezi "Analiza de înlocuire", pentru a afla mai multe despre Auditul pompei Grundfos.

Contractul de service

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât tratamentul

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil; un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Este de asemenea justificat din punct de vedere economic, oferindu-vă un calcul de preț ferm pentru bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Pur și simplu combinați o gamă de programe de service potrivit nevoilor dvs. - apoi lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni perioadele de oprire. Oferim trei tipuri de contracte de service, disponibile pentru toate pompele:

  • De bază
  • Extins
  • Total.


Indiferent de contractul pe care-l alegeţi, echipamentul dvs. va fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opţiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50%. În plus, merită reținut că într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă de defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe. Calculul nostru atent al costului ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem o imagine de ansamblu a costurilor totale reale de exploatare a fiecăreia dintre pompele noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. va asigura funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă întreține şi vă repară pompele. Profesioniștii noștri în service vă pot de asemenea consilia cu privire la problemele de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemelor de pompe existente

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos vă poate repara pompele la aceleaşi specificaţii ca cele noi. Totuși, este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi "Modernizări şi înlocuire" pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

Sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţii decât monitorizarea de la telefonul mobil. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Programul la cerere al acestui nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile de zi cu zi de la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Această urmărire poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

Înlocuire

Înlocuire

Programul Grundfos de înlocuire

Grundfos are o listă cuprinzătoare de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală. Puteţi accesa o listă de înlocuire în SAP, făcând clic pe butonul "Înlocuire" din partea de sus a ecranului. După selectarea fabricantului pompei pe care doriți să o înlocuiți, puteţi face o preselectare introducând denumirea tipului, racordul conductelor sau lungimea integrată.

În funcţie de disponibilitatea locală, sunt incluse și piesele de distanță dacă pompa existentă are o lungime integrată mai mare decât noua pompă.
Toate condiţiile speciale care trebuie luate în considerare la înlocuirea pompei vor fi afişate prin apăsarea butonului „Informaţii" din colţul din stânga jos.

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.

Piese de schimb

Piese de schimb

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora. Produsele noastre de ultima generaţie oferă un confort îmbunătăţit, o mai bună funcţionalitate, şi un raport îmbunătăţit calitate-preţ.
 
Ca furnizor al unei game complete de pompe, noi vă putem garanta furnizarea de soluţii fiabile şi economice. Lucrând în strânsă cooperare cu dvs., putem creea cele mai bune soluţii posibile de pompe pentru nevoile dvs. - satisfăcând şi chiar depășind așteptările dvs.

Puteţi de asemenea găsi informaţiile dorite online. Am creat o listă completă de pompe de schimb, care vor moderniza performanţele pompelor dvs. în modul cel mai eficient.

Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+40 21 2004 100

Fax

+40 21 2004 156

Adresă

Soseaua de Centura 24-26
Tunari, Ilfov 077180
Romania

Site internet

http://www.grundfos.ro