S-tube by Grundfos

Abonare la newsletter
Profitați de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile Grundfos și evenimente. Abonați-vă și vă vom trimite newsletterul.
Program de căutare produs Grundfos
Folosiți programul de căutare produse pentru a găsi produsul cerințelor dumneavoastră.

S-tube

 

S-tube este singurul rotor ce nu compromite eficiența hidraulică si libera trecere prin pompele pentru ape uzate.

 

Designul simplu este cheia eficientei rotorului S-tube; nu are sectiuni sau un mod de functionare ce pot afecta in timp eficienta intregii pompe.

Datorita geometriei rotorului S-tube se mentine constanta eficienta hidraulica si creste durata de viata a pompei.

 

 

Rotorul S-tube și noua tehnologie hidraulică permit pompei sa aiba:

  •   Cel mai bun randament hidraulic, de până la 84%, obţinut fără a se compromite trecerea liberă.
  •   Pasaj pentru trecere liberă de până la 160 mm, adică o mai bună vehiculare a solidelor şi cea mai bună capacitate anti-colmatare.
  • Un design la fel de simplu și robust ca si rotorul, cu o mai lunga durata de viață mai lungă și costuri de întreținere mai mici.

 

Istoricul proiectarii unor rotoare de mare eficiență include provocări tehnice legate de etanșare, vibrații, uzură abrazivă și înfundare/ blocare. Rotorul S-tube de la Grundfos depășește toate aceste provocări si ofera eficienta in utilizare beneficiarului final.

Noi am testat rotorul S-tube în sute de instalații de ape uzate din întreaga lume, dupa ce am avut rezultatele acestor teste am lansat pe piata produsul. Beneficiul clienților noștri care au ales pompe cu rotor S-tube inseamna reducerea seminificativa a zgomotului, nivel de vibrații mult mai mic, costuri de întreținere reduse și interventii de service mult mai putine datorita situatiilor de înfundarea reduse semnificat.


 

Încarcă video

Istoria apelor uzate

Proprietarii pompelor pentru ape uzate s-au confruntat in timp cu probleme legate de trecerea liberă și de randamentul hidraulic. Cand au ales o solutie de pompare optimizata pentru trecerea liberă au aparut problem in eficiența pompelor. Iar atunci cand s-a optimizat pompa pentru eficienta, pentru un consum de energie redus, s-a  restrânge trecerea liberă din sistemul hidraulic al pompei.

S-au realizat multe teste pentru a crește nivelul de fiabilitate al pompelor de ape uzate, cu rezultate mai bune sau mai putin bune. Diverse tipuri de rotoare au fost dezvoltate de-a lungul anilor, cum ar fi vortex, semi-deschise, simple, multi-canal și alte produse mai complexe.

Aceste pompe au fost adesea dotate cu o serie de componente sofisticate si costisitoare ce s-au deteriorate in timp si au afectat trecerea libera prin pompă. De asemenea, natura însăși a apelor uzate este o provocare, din cauza conținutului de substanțe solide uscate.

 

Toate aceste solutii hidraulice au fost concepute cu bună-credință, dar oare au rezolvat problemele proprietarilor de pompe?

 

Răspunsul este "nu".

Problemele proprietarilor de apa uzate au fost solutionate abia atunci cand s-a proiectat rotorul S-tube:

 

  • Am rezolvat problemele de etanșare:
    Sistemul de etanșare unic și brevetat GRUNDFOS oferă cea mai sigura structura, cu piese hidraulice păstrate curat în timpul funcționării.

 

  • Noi menținem nivelul de vibrații cât mai scăzut posibil:
    O echilibrare noua și unica a balansului pe care rotorul S-tube il are oferă pompei cel mai scăzut nivel posibil de vibrații. În comparație cu generațiile anterioare de pompe, vibratiile sunt acum reduse la mai puțin de jumătate. Acest lucru înseamnă mai puțin zgomot și durată de viață mai lungă pentru rulmenți și inele de etanșare, contribuind la reducerea costurilor totale de întreținere.

 

 

  • Uzura abrazivă este considerabil mai mica:
    Designul neted al rotorului S-tube, fara margini ascuțite, permite un fluxul optimizat și cea mai mică uzură abrazivă.

 

 

  • Capacități anti-colmatare:
    Trecerea liberă mare combinata cu designul neted al canalului din rotor S-tube asigură funcționarea fara colmatarea in cele mai solicitante aplicații.

 

Cu un randament hidraulic de până la 84% și cu o trecere liberă de până la 160 mm, rotorul S-tube rescrie istoria pompelor mici și mijlocii pentru ape uzate !

 

Pompe cu rotor S-tube

Pompele pentru ape uzate SE & SL 9-30 kW

Mergi la pagina produsului

Pompele pentru ape uzate SE & SL 9-30 kW

Noua gama de pompe pentru ape uzate SE si SL are cea mai ridicata eficienta totala posibila.

Pompele pentru ape uzate SL 0.9 -11 kW

Mergi la pagina produsului

Pompele pentru ape uzate SL 0.9 -11 kW

Gama SL a fost produsa pentru a optimiza performanța în sistemul dumneavoastră, reducând factorii de risc cunoscuți și reducând costurile de întreținere. Pompele SL sunt foarte rezistente in functionare si contribuie la cresterea duratei de viata a intregii instalatii, iar designul simplu permite ...

Pompele pentru ape uzate SE 1.1-11 kW

Mergi la pagina produsului

Pompele pentru ape uzate SE 1.1-11 kW

Gama de pompe SE este construita pentru a functiona fara problem ani de zile. Gama SE poate funcționa sub apă sau pe uscat fără a se răci motor, este extrem de fiabila iar servicul se poate realiza foarte ușor.

Tehnologii de pompare inovatoare pe piața utilităților de apă

Obiectivul Grundfos este de a introduce tehnologii inovatoare de pompare, de a ridica continuu ștacheta performantei si de a stabili noi standarde pentru sisteme și soluții de pompare.


 

 

Grundfos Blueflux®

Mai multe despre Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux® este imaginea motoarelor eficiente energetic de la Grundfos si reflecta modul în care stabilim standardul in tehnologia de pompare.

AUTOADAPT de la GRUNDFOS

Mai multe despre AUTOADAPT

AUTOADAPT de la GRUNDFOS

AUTOADAPT reprezinta cel mai bine sistemele inteligente Grundfos, de adaptare a consumului la cerintele din instalatie, si face parte din setul de valori care definesc modul in care continuu stabilim noi standarde.

smartdesign de la GRUNDFOS

Mai multe despre smartdesign

smartdesign de la GRUNDFOS

smartdesign de la GRUNDFOS reprezinta cel mai bine functionalitatea si usurinta in utilizare si reflecta modul în care stabilim standardul in tehnologia de pompare.


Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email